Komplettschrank, univ.Z, 1 Zählerplatz, 1 SG, 3P., VT7, H=1100mm, 3-feldig ZB332P18K

EAN
3250617625395
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H014
Preis
2.597,00 €
/ Stück *

Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.

Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 3 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 23 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 9 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 49 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1100 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    1
  • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
    0
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    2
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    1
  • Anzahl Reihen
    7
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
  • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
    2
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Aufputz
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Kapa­zität
  • Anzahl Vertei­ler­feld
    1
Anschluss
  • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
    Ohne Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    10 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    10 - 10 mm²
  • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
    0
  • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
    Hori­zontal
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Sammelschiene, Klemme
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.