Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, SchutzklasseII, IP54, 108 Platzeinheiten ZB013W

930,40 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 10 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 6 Produkte verfügbar
  • Kabe­lein­steck­stutzen 3 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 37 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    4-Kant, Schlitz
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    8
  • Anzahl Reihen
    9
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, SchutzklasseII, IP54, 108 Platzeinheiten

Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).

Höhe: 500 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 205 mm
Schutzart IP: IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: 4-Kant
Schlitz
Anzahl Felder: 3
Montage auf: Aufputz
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZB013W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.