Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, SchutzklasseII, IP54, 108 Platzeinheiten ZB013W
Ähnliche Produkte:
https://manual.hager.com/
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 7 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 9 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe500 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schließungstyp4-Kant, Schlitz
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten8
-
Anzahl Reihen9
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom0
-
Nennspannung230 - 400 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZB013W
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZB013W
Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, SchutzklasseII, IP54, 108 Platzeinheiten
PDF -
Montageanleitung
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Verschlussplatte univers
PDF311,73 kB
Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör
Montageanleitung International 2009-12-16
PDF632,98 kB
Montageanleitung für FZ226, ZB011ES - Schränke, Zubehör (Stand: 11.2009)
Montageanleitung International 2009-12-02
PDF122,72 kB
Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44
PDF283,79 kB
Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen
PDF2,01 MB
Montageanleitung für ZB011EW - Leerschrank, universZ, Anschlusssockel, univers, IP54/I, Sockelschrank (Stand: 11.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF610,91 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB
Hager Tipp 46
Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)
PDF6,68 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Univers. Gehäuse - IP54 - Klasse II - Tiefe 205 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBSerie: Univers. Gehäuse - IP54 - Klasse II - Tiefe 205 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,44 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Ausschreibungstext
Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).
Höhe: 500 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 205 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: 4-Kant
Schlitz
Anzahl Felder: 3
Montage auf: Aufputz
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZB013W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.