The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
  • Vertei­ler­säulen
  • ZAY79270M
  • Vertei­ler­säulen

Montageplatte, VTS, PVC, für ZAL177, 850 x 756 x 6 mm ZAY79270M

EAN
3250611072584
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
189,10 €
/ Stück *
189,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Montageplatte, VTS, PVC, für ZAL177, 850 x 756 x 6 mm

ZAY79270M

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • ZAL177

    Verteilersäule, Baureihe 177, leer, 1710 x 838.5 x 277 mm

    1.472,90 €  / Stück*
  • ZAL177P

    Verteilersäule, Baureihe 177, mit Montageplatte, 1710 x 838.5 x 277 mm

    1.669,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    850 mm
  • Breite
    756 mm
  • Tiefe
    6 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-24
PDF
4,33 MB
Hager REACH declaration ZAY79270M
PDF
Hager RoHS Report ZAY79270M
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAY79270M | Hager Deutschland

    Produktbild ZAY79270M

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAY79270M | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAY79270M

    Montageplatte, VTS, PVC, für ZAL177, 850 x 756 x 6 mm

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZAY90275 - Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 157/177/207
    ZAY90275
    Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 157/177/207
    Preis
    275,70 €
    / Stück *
    275,70 €
    / Stück *
  • 2
    ZAY41TA - Befestigungssatz, HAS, für Einbaufeld ZAL142/162
    ZAY41TA
    Befestigungssatz, HAS, für Einbaufeld ZAL142/162
    Preis
    173,80 €
    / Stück *
    173,80 €
    / Stück *
  • 3
    ZAY62T - Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL205, mit Membranflansch
    ZAY62T
    Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL205, mit Membranflansch
    Preis
    350,70 €
    / Stück *
    350,70 €
    / Stück *
  • 4
    ZAY47433M - Montageplatte, KVS, für ZAL142, PVC,600 x 276 x 6 mm
    ZAY47433M
    Montageplatte, KVS, für ZAL142, PVC, 600 x 276 x 6 mm
    Preis
    67,90 €
    / Stück *
    67,90 €
    / Stück *
  • 5
    ZAL205 - Verteilersäule, Baureihe 205, leer, 2010 x 583 x 277 mm
    ZAL205
    Verteilersäule, Baureihe 205, leer, 2010 x 583 x 277 mm
    Preis
    1.470,04 €
    / Stück *
    1.470,04 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Montageplatte, VTS, PVC, für ZAL177, 850 x 756 x 6 mm

Montageplatte für Verteilersäulen aus selbstverlöschendem Kunststoff.

Höhe: 850 mm
Breite: 756 mm
Tiefe: 6 mm
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY79270M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG