The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen
    • ZAY47433M
    EAN
    3250611072324
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Vertei­ler­säulen

    Montageplatte, KVS, für ZAL142, PVC,600 x 276 x 6 mm ZAY47433M

    Preis
    67,90 €
    / Stück *
    67,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montageplatte, KVS, für ZAL142, PVC,600 x 276 x 6 mm

    ZAY47433M

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • ZAL142

      Verteilersäule, Baureihe 142, leer, 1420 x 320 x 225 mm

      715,40 €  / Stück*
    • ZAL142P

      Verteilersäule, Baureihe 142, mit Montageplatte, 1420 x 320 x 225 mm

      757,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      600 mm
    • Breite
      276 mm
    • Tiefe
      6 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZAY47433M
    PDF
    Hager RoHS Report ZAY47433M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY47433M | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY47433M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY47433M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY47433M

      Montageplatte, KVS, für ZAL142, PVC,600 x 276 x 6 mm

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27

      PDF
      215,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAL177P - Verteilersäule, Baureihe 177, mit Montageplatte, 1710 x 838.5 x 277 mm
      ZAL177P
      Verteilersäule, Baureihe 177, mit Montageplatte, 1710 x 838.5 x 277 mm
      Preis
      1.669,10 €
      / Stück *
      1.669,10 €
      / Stück *
    • 2
      UW41V - Einbausatz, univ., m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 4-reihig, 600x250mm, QC
      UW41V
      Einbausatz, univ., m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 4-reihig, 600x250mm, QC
      Preis
      213,60 €
      / Stück *
      213,60 €
      / Stück *
    • 3
      ZAY51TA - Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL162, mit Membranflansch
      ZAY51TA
      Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL162, mit Membranflansch
      Preis
      178,80 €
      / Stück *
      178,80 €
      / Stück *
    • 4
      UD61M1 - Baustein, universN, 900x250mm, mit gelochter Montageplatte, für VDI
      UD61M1
      Baustein, universN, 900x250mm, mit gelochter Montageplatte, für VDI
      Preis
      304,80 €
      / Stück *
      304,80 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY47434M - Montageplatte, KVS, für ZAL162, PVC,800 x 276 x 6 mm
      ZAY47434M
      Montageplatte, KVS, für ZAL162, PVC, 800 x 276 x 6 mm
      Preis
      84,40 €
      / Stück *
      84,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Montageplatte, KVS, für ZAL142, PVC,600 x 276 x 6 mm

    Montageplatte für Verteilersäulen aus selbstverlöschendem Kunststoff.

    Höhe: 600 mm
    Breite: 276 mm
    Tiefe: 6 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAY47433M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG