The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen
    • ZAY53T
    EAN
    3250611072454
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­säulen

    Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL157/177, mit Membranflansch ZAY53T

    Preis
    472,70 €
    / Stück *
    472,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL157/177, mit Membranflansch

    ZAY53T

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      31,20 €  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

      35,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • ZAL177

      Verteilersäule, Baureihe 177, leer, 1710 x 838.5 x 277 mm

      1.505,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      750 mm
    • Breite
      750 mm
    • Tiefe
      120 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    Funk­ti­onen
    • Art des Monta­ge­zu­be­hörs für Schränke
      Befes­ti­gungs­satz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAY53T
    PDF
    RoHS Report ZAY53T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY53T | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY53T

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY53T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY53T

      Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL157/177, mit Membranflansch

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAL162P - Verteilersäule, Baureihe 162, mit Montageplatte, 1595 x 320 x 225 mm
      ZAL162P
      Verteilersäule, Baureihe 162, mit Montageplatte, 1595 x 320 x 225 mm
      Preis
      830,70 €
      / Stück *
      830,70 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY63T - Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL207, mit Membranflansch
      ZAY63T
      Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL207, mit Membranflansch
      Preis
      487,90 €
      / Stück *
      487,90 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL177 - Verteilersäule, Baureihe 177, leer, 1710 x 838.5 x 277 mm
      ZAL177
      Verteilersäule, Baureihe 177, leer, 1710 x 838.5 x 277 mm
      Preis
      1.505,30 €
      / Stück *
      1.505,30 €
      / Stück *
    • 4
      ZAL135P - Verteilersäule  Baureihe 135 rund, mit MP 550x290mm, Stecktür, 1350x360mm
      ZAL135P
      Verteilersäule Baureihe 135 rund, mit MP 550x290mm, Stecktür, 1350x360mm
      Preis
      965,30 €
      / Stück *
      965,30 €
      / Stück *
    • 5
      ZAL205P - Verteilersäule, Baureihe 205, mit Montageplatte, 2010 x 583 x 277 mm
      ZAL205P
      Verteilersäule, Baureihe 205, mit Montageplatte, 2010 x 583 x 277 mm
      Preis
      1.480,80 €
      / Stück *
      1.480,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL157/177, mit Membranflansch

    Befestigungssatz für Einbaufelder mit Membranflansch im Zugang für Verteilersäulen.

    Höhe: 750 mm
    Breite: 750 mm
    Tiefe: 120 mm
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Polystyrol (PS)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAY53T
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG