Schrankleiste vorne, Ersatzteil, KVS Gr. 2, L: 1100 mm ZAY77620

EAN
3250611074137
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
64,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    62 mm
  • Breite
    1100 mm
  • Tiefe
    38 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.