Kabelverteilerschrank, Gr. 2/1005, mit Sammelschienensystem, 5-polig, 30 x 8 mm ZAK102GA5
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 3 Produkte verfügbar -
Türzubehör 1 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Schließsystem 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1005 mm
-
Breite1110 mm
-
Tiefe315 mm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Geeignet für AussenbereichJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Mit SammelschieneJa
-
Mit StandfußNein
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl Reihen0
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A0
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffGlasfaserverstärktes Polyester
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser2
-
Montageartteilversenkt
-
Polanzahl5
-
Nennspannung230 - 400 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAK102GA5
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZAK102GA5
Kabelverteilerschrank, Gr. 2/1005, mit Sammelschienensystem, 5-polig, 30 x 8 mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2026-10-08
PDF2,88 MB
Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder
Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25
PDF192,95 kB
Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)
Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05
PDF97,85 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF628,68 kB -
Datenblatt
Datenblatt de-DE 2025-07-04
PDF1,17 MB
Datenblatt en-GB 2025-07-04
PDF1,16 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16
PDF278,19 kB