The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Haus­an­schluss-­Sys­teme
  • Kabel-Haus­an­schluss­kästen
  • ZAN864S
  • Kabel-Haus­an­schluss­kästen

Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Durchschleif-Ausführung ZAN864S

EAN
3250611070931
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1.108,80 €
/ Stück *
1.108,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Durchschleif-Ausführung

ZAN864S

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • ZAY95000

    Satz V-Klemmen für HAK K12, Set aus 5 V-Klemmen

    54,20 €  / Stück*
  • ZAY95029

    Satz Doppel-V-Klemmen für HAK K12, Set aus 4 Doppel-V-Klemmen

    92,30 €  / Stück*
  • ZAY95148

    Zugangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen

    39,00 €  / Stück*
  • ZAY95183

    Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

    50,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    720 mm
  • Breite
    410 mm
  • Tiefe
    185 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Aufputz
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
  • Mit Sammelschiene
    Nein
  • Mit Standfuß
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
  • Schlie­ßungstyp
    4-Kant 8 mm
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZAN864S
PDF
Hager RoHS Report ZAN864S
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAN864S | Hager Deutschland

    Produktbild ZAN864S

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAN864S | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAN864S

    Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Durchschleif-Ausführung

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZAN837C - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12 (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAN837C - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12 (DE, Stand: 04.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-14

    PDF
    1,45 MB
    Bild Montageanleitung für ZAN864C - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12 (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAN864C - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12 (DE, Stand: 04.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-13

    PDF
    113,94 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZAN334C - Hausanschlusskasten IP54, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, plombierbar
    ZAN334C
    Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel
    Preis
    224,30 €
    / Stück *
    224,30 €
    / Stück *
  • 2
    ZAN334KL - Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Klarsichtdeckel
    ZAN334KL
    Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Klarsichtdeckel
    Preis
    211,70 €
    / Stück *
    211,70 €
    / Stück *
  • 3
    ZAN434C - Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach
    ZAN434C
    Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach
    Preis
    371,10 €
    / Stück *
    371,10 €
    / Stück *
  • 4
    ZAN434S - Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung
    ZAN434S
    Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung
    Preis
    357,20 €
    / Stück *
    357,20 €
    / Stück *
  • 5
    ZAN837C - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Standardausführung
    ZAN837C
    Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Standardausführung
    Preis
    837,80 €
    / Stück *
    837,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Durchschleif-Ausführung

Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.

Höhe: 720 mm
Breite: 410 mm
Tiefe: 185 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Montageart: Aufputz
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Geeignet für Aussenbereich: Nein
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Mit Montageplatte: Nein
Mit Sammelschiene: Nein
Mit Standfuß: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schließungstyp: 4-Kant 8 mm
Stoßfestigkeit IK: IK10

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAN864S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG