The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Lade­sta­ti­onen
    • Lade­sta­tion witty park 2
    • XVG222SQD
    Die freistehende witty park 2 Ladesäule stellt zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW bereit und verfügt über einen großzügigen Anschlussraum in der Stele. Ein 8"-Farbdisplay mit intuitiver Bedienung über Tasten erleichtert die Nutzung. Das robuste Gehäuse sowie die eichrechtskonforme Abrechnungseignung machen die Station besonders zuverlässig und zukunftssicher. Ideal für Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte sowie öffentliche Park- und Stellflächen.
    EAN
    3250610089590
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X022
    • Lade­sta­tion witty park 2

    Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform XVG222SQD

    Preis
    5.391,70 €
    / Stück *
    5.391,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform

    XVG222SQD

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Lade­ma­na­ge­ment 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 4 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Lade­ma­na­ge­ment
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEM520

      Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend

      1.070,00 €  / Stück*
    • XEM510

      Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch, lokal ohne Backendanbindung

      570,00 €  / Stück*
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      294,30 €  / Stück*
    • XEVA731

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m

      218,70 €  / Stück*
    • XEVA732

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      254,20 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      258,90 €  / Stück*
    • XEV428

      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*

      152,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      44 - 44 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      64 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      2
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Nein
    • Inte­griertes ISO 15118-­Kom­mu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Ja
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1480 mm
    • Breite
      320 mm
    • Tiefe
      210 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Boden­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl, Alumi­nium

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVG222SQD
    PDF
    RoHS Report XVG222SQD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVG222SQD | Hager Deutschland

      Produktbild XVG222SQD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVG222SQD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVG222SQD

      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-11-21

      PDF
      42,96 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software International 2026-05-12 | Hager Deutschland

      Tools & Software International 2026-05-12

      ZIP
      19,84 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung MessEG | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung MessEG

      Konformitätserklärung de-DE 2025-12-04

      PDF
      403,57 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-02

      PDF
      589,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      XVG222S - Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend
      XVG222S
      Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend
      Preis
      4.808,30 €
      / Stück *
      4.808,30 €
      / Stück *
    • 2
      XVP222S - Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Wandmontage
      XVP222S
      Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Wandmontage
      Preis
      4.080,00 €
      / Stück *
      4.080,00 €
      / Stück *
    • 3
      XVP222SQD - Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform
      XVP222SQD
      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform
      Preis
      4.662,40 €
      / Stück *
      4.662,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform

    Wallbox als fest installierte Ladestation zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen im öffentlichen und halböffentlichen Raum nach DIN EN IEC 61851. Ladestation zur Wandmontage ist für die Verwendung im Innen-/Außenbereich geeignet und passend zum Fahrzeugsteckertyp.
    Bestehend aus zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW Ladeleistung (AC) mit Typ-2-Ladesteckdosen (Mode 3) für eine gleichzeitige Nutzung von zwei Fahrzeugen.
    Die Ladestation unterstützt die Plug-&-Charge-Funktion nach ISO 15118.

    Eigenschaften:
    - zwei RJ45-Ethernet-Schnittstellen zur Anbindung an ein Backend oder Lastmanagement, integriertes LTE-Modul
    - Authentifizierung per RFID, QR-Code (statisch oder dynamisch) oder per Smartphone App (Backend)
    - Monitoring über eine OCPP 1.6J Schnittstelle (Vorbereitung für OCPP 2.0)
    - Ladestation mit einem Hager-kompatiblen Lastmanagementsystem
    - Benutzerführung: LCD-Farbdisplay 8 Zoll (anpassbar), drei Tasten zur Menüführung, LED-Statusanzeige pro Ladepunkt
    - Geeignet zur Freistehenden Montage auf einem Betonsockel
    - Bezahlart über RFID-Lesegerät oder QR-Code: Abrechnung der geladenen
    Energie (in kWh) nach den Vorgaben des Mess- und Eichrechts (MessEG).
    - Vorbereitet für Überspannungsableiter
    - Werkstoff: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl; Frontblatte aus gehärtetem Glas

    Für die elektrische Sicherheit ist je Ladepunkt ein FI/LS Typ A mit C-Charakteristik sowie eine 6 mA DC-Fehlerstromerkennung integriert. Der Überspannungsschutz kann bauseits ergänzt werden.

    Hinweis: Alle Komponenten müssen den aktuell gültigen Normen und technischen Anschlussbedingungen entsprechen. Die Installation darf ausschließlich durch qualifiziertes Elektrofachpersonal erfolgen. Die Kommunikation mit einem Backend-System ist über die vorhandene OCPP-Schnittstelle sicherzustellen.

    Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Anzahl der Phasen für Einspeisung: 3
    Nennstrom: 64 A
    Anzahl der Ladepunkte: 2
    Mit Lastmanagement: Nein
    Anzahl der Steckdosen: 0
    Mit Leitungsschutzschalter: Ja
    Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
    Anschluss-/Steckertyp: Typ 2
    Höhe: 1480 mm
    Breite: 320 mm
    Tiefe: 210 mm
    Montage auf: Bodenbefestigung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Stoßfestigkeit IK: IK10

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XVG222SQD
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG