Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" WGUP polarweiss glänzend WWW1317PW
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (12)Optionales Zubehör
-
Wippschalter 1 Produkte verfügbar -
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 21 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
-
Anzahl der Tasten1
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe63,70 mm
-
Breite64,30 mm
-
Tiefe15 mm
-
Anzahl Module0
-
Anschluss-/SteckertypOhne
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
-
ZusammenstellungSteuerelement
-
Mit AufdruckJa
-
Mit fühlbarem SymbolNein
-
Zugehörige Systemewg UP IP44
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WWW1317PW
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WWW1317PW
Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" WGUP polarweiss glänzend
PDF -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27
PDF355,98 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF378,18 kB
Ausschreibungstext
Wippe und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" für Wippschalter und Wipptastschalter zur Montage von 1-fach Unterputz-Einsätze.
Der Schutzgrad IP44 wird nur bei eingebautem Dichtungsflansch erreicht.
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Stoßfestigkeit IK: IK02
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWW1317PW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.