Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Wippe 2f für Taster BA AP W.1 grau • WNT944B | Hager
EAN
3250617178815
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H860

Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, grau WNT944B

Preis
9,50 €
/ Stück *
Bald verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WNA681B
WNA681B
Gehäuseunterteil AP 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen, W.1 IP55, p.weiß
6,60 €/ Stück

Kompatible Produkte

  • Passend zu 22 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Geteilte Wippe
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    27 mm
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Bajo­nett­ver­schluss
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Verwendbar in höheren IP-Klassen
    IP55 mit geschlos­sener Abde­ckung
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit Wippe
  • Zuge­hö­rige Systeme
    W.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß

Wippe 2-fach mit Dichtungsaufsatz, geeignet zur Schraubbefestigung zur Erreichung der Schutzart IP55. Zur Bedienung von KNK‑Tastenmodulen in Unterputz‑ oder Aufputz‑Installationen.
Unverzichtbares Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen, KNK-Taste-Modul BA Secure 1-fach
- Einbau für Unterputz-Gerätedose Ø 60 mm oder Einbau für Aufputz-Gehäuse Produktlinie W.1.

Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Stoßfestigkeit IK: IK05

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNT944B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.