W.1 Taster Busankoppler 2-fach, Wippen mit Schrägstellung, zwei Schaltpukte WNT332
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenHager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (26)Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Betriebstemperatur-40 - 30 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe22 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Höhe44 mm
-
Breite45,70 mm
-
Tiefe40,50 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte2
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
BussystemKNX
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
-
MontageartMontage in Gehäuse AP oder UP
-
Busankopplung inklusiveNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WNT332
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNT332
Taster BA KNX AP, 2fach, mit Schrägstellung, 2 Schaltpunkt, W.1 IP55
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (DE-EN, Stand: 11.2016)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Montageanleitung de-DE 2026-02-05
PDF573,58 kB -
Handbuch
Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für WNT3XX
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-12)
Applikationshandbuch de-DE 2022-02-22
PDF2,55 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2017-04)
Applikationshandbuch de-DE 2015-02-09
PDF2,38 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-12)
Applikationshandbuch en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2017-04)
Applikationshandbuch en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Applikationshandbuch de-DE 2025-12-09
PDF10,82 MB
Applikationshandbuch en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Tools & Software
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF271,63 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB
Ausschreibungstext
KNK‑Tasten‑Modul BA zur lokalen Bedienung und Steuerung von KNX‑Systemfunktionen.
Kompatibel mit KNX S‑Mode (ETS) sowie Hager EasyTool.
Geeignet zur Unterputz‑Montage oder Aufputz‑Montage.
Eigenschaften:
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme
- Rote Status‑LED sowie beleuchtete Programmiertaste
- Funktion zur manuellen Unterbrechung bereits ausgelöster Automatikfunktionen
Easy-Funktion:
- Bedienkonzept „Einzeltasten‑Funktion“ fest vorgegeben
- Bedienkonzept für Rollladen/Jalousie fest vorgegeben
- Szenensteuerung (1 bis 8) möglich
- Tastenfunktionen: Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung
ETS-Funktionen:
- Bedienflächen konfigurierbar als Tasten (Einflächenbedienung) oder Wippen (Zweiflächenbedienung)
- Individuell einstellbare LED‑Helligkeit für Tasten/Wippen
- LED‑Helligkeit für Tag‑/Nachtbetrieb via Objekt oder manuell einstellbar
- Tasten‑/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler‑Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szenensteuerung, Automatik deaktivieren, Sperrfunktion parametrierbar
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Abdeckung und Rahmen für die Unterputz‑Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 Produktlinie W.1, sowie Unterputz‑Gerätedose Ø 60 mm
- Abdeckung und Aufputz‑Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Mit Raumthermostat: Nein
Einbautiefe: 22 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Höhe: 44 mm
Breite: 45,70 mm
Tiefe: 40,50 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 2
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Grau
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7035
Werkstoff: Duroplast
Glanzgrad: Matt
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WNT332
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.