Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, W.1 IP55, grau WNA003
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 8 Produkte verfügbar -
Beleuchtungseinsatz 1 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse/-rahmen 5 Produkte verfügbar -
Haube/Linse für Schaltkreiskontrollgerät 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 21 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7011
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
ZusammenstellungMechanismus mit Gehäuseoberteil
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe12 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
-
Kontaktart2-Weg
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit N-Klemme, Mit Steckklemme
-
BeleuchtungMit roter 230-V-LED-Einheit, Für Kontrollschaltung
-
DrucktasterNein
-
Mit BeleuchtungJa
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WNA003
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA003
Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, W.1 IP55, grau
PDF -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Produktlizenz
Produktlizenz en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter‑Einsatz als Aus-/Wechselschalter mit Linse, mit Steckklemmen, mit Linse, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Für Beleuchtung mit rotem LED-Aggregat 230 V AC, mit N-Klemme.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 70 x 70 mm
Einbautiefe: 12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Stoßfestigkeit IK: IK08
Halogenfrei: Nein
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA003
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.