The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • VZ304N08
    EAN
    3250616667785
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ersatzschlüssel, Volta, Sonderschliessung VZ302N08 VZ304N08

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatzschlüssel, Volta, Sonderschliessung VZ302N08

    VZ304N08

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 15 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • VU48NC

      Kleinv., volta, UPV, 4x12PLE, IP30, QuickConnect

      280,60 €  / Stück*
    • VH48NC

      Kleinv., volta, HWV, 4x12PLE, IP30, QuickConnect

      306,90 €  / Stück*
    • VA12CN

      Kleinv., Volta, APV, 1x12PLE, IP30, ohne Tür

      73,80 €  / Stück*
    • VH12NC

      Kleinv. Volta HWV 1x12PLE IP30 Stahlblechtür

      158,30 €  / Stück*
    • VU60NC

      Kleinv., volta, UPV, 5x12PLE, IP30, QuickConnect

      340,70 €  / Stück*
    • VU12NC

      Kleinv. Volta UPV 1x12PLE IP30 Tür

      130,00 €  / Stück*
    • VH60NC

      Kleinv., volta, HWV, 5x12PLE, IP30, QuickConnect

      372,20 €  / Stück*
    • VU36NC

      Kleinv. Volta UPV 3x12PLE IP30 Tür

      197,40 €  / Stück*
    • VH24NC

      Kleinv. Volta HWV 2x12PLE IP30 Stahlblechtür

      195,40 €  / Stück*
    • VH36NC

      Kleinv. Volta HWV 3x12PLE IP30 Stahlblechtür

      226,00 €  / Stück*
    • VU24NC

      Kleinv. Volta UPV 2x12PLE IP30 Tür

      168,30 €  / Stück*
    • VA36CN

      Kleinv., Volta, APV, 3x12PLE, IP30, ohne Tür

      135,90 €  / Stück*
    • VA24CN

      Kleinv., Volta, APV, 2x12PLE, IP30, ohne Tür

      102,70 €  / Stück*
    • VH60BV2

      Kleinv., volta, HWV, 5x12PLE, IP30, best.u.verdrah., 3 FI-Kreise, Übersp.abl., Hauptsch.

      1.783,30 €  / Stück*
    • VZ302N08

      Schliessung, Volta, mit Sonderschlüssel HN08

      40,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand, Aufputz
    Sicherheit
    • Schlie­ßungstyp
      Zylin­der­schloss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    Hager REACH declaration VZ304N08
    PDF
    Hager RoHS Report VZ304N08
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ304N08 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ304N08

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ304N08 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ304N08

      Ersatzschlüssel, Volta, Sonderschliessung VZ302N08

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG