Kleinverteiler volta, Aufputz, 3x12 PLE, IP30, Schutzklasse II, ohne Tür VA36CN
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Patchpanel 2 Produkte verfügbar -
Quick-Connect Klemme 20 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar -
Abdeckstreifen/-leiste 3 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K17 W
-
Anzahl der Schienen3
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module36
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene72
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe515 mm
-
Breite305 mm
-
Tiefe96,50 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren0
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
-
Schutzart IP mit TürIP30
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VA36CN
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VA36CN
Kleinv., Volta, APV, 3x12PLE, IP30, ohne Tür
PDF -
Montageanleitung
6LE007709A volta AP Energieverteiler
Montageanleitung International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA1,22 MBBIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA1,23 MBSerie: Volta. Aufputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,26 MBSerie: Volta. Aufputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,25 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Ausschreibungstext
Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V / 50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik serienmäßig.
Hinweis: Tür aus Stahlblech ist nicht enthalten (Zubehör).
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 72
Höhe: 515 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 96,50 mm
Anzahl Schranktüren: 0
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA36CN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.