The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • VZ304N03

Ersatzschlüssel, Volta, Sonderschliessung VZ302N03 VZ304N03

EAN
3250616667730
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ersatzschlüssel, Volta, Sonderschliessung VZ302N03

VZ304N03

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 15 Produkte verfügbar

Passend zu

  • VU48NC

    Kleinv., volta, UPV, 4x12PLE, IP30, QuickConnect

    280,60 €  / Stück*
  • VH48NC

    Kleinv., volta, HWV, 4x12PLE, IP30, QuickConnect

    306,90 €  / Stück*
  • VA12CN

    Kleinv., Volta, APV, 1x12PLE, IP30, ohne Tür

    73,80 €  / Stück*
  • VH12NC

    Kleinv. Volta HWV 1x12PLE IP30 Stahlblechtür

    158,30 €  / Stück*
  • VU60NC

    Kleinv., volta, UPV, 5x12PLE, IP30, QuickConnect

    340,70 €  / Stück*
  • VU12NC

    Kleinv. Volta UPV 1x12PLE IP30 Tür

    130,00 €  / Stück*
  • VH60NC

    Kleinv., volta, HWV, 5x12PLE, IP30, QuickConnect

    372,20 €  / Stück*
  • VU36NC

    Kleinv. Volta UPV 3x12PLE IP30 Tür

    197,40 €  / Stück*
  • VH24NC

    Kleinv. Volta HWV 2x12PLE IP30 Stahlblechtür

    195,40 €  / Stück*
  • VH36NC

    Kleinv. Volta HWV 3x12PLE IP30 Stahlblechtür

    226,00 €  / Stück*
  • VU24NC

    Kleinv. Volta UPV 2x12PLE IP30 Tür

    168,30 €  / Stück*
  • VA48CN

    Kleinv., Volta, APV, 4x12PLE, IP30, ohne Tür

    168,80 €  / Stück*
  • VA36CN

    Kleinv., Volta, APV, 3x12PLE, IP30, ohne Tür

    135,90 €  / Stück*
  • VA24CN

    Kleinv., Volta, APV, 2x12PLE, IP30, ohne Tür

    102,70 €  / Stück*
  • VZ302N03

    Schliessung, Volta, mit Sonderschlüssel HN03

    40,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Unter­putz, Hohl­wand, Aufputz
Sicherheit
  • Schlie­ßungstyp
    Zylin­der­schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VZ304N03
PDF
Hager RoHS Report VZ304N03
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ304N03 | Hager Deutschland

    Produktbild VZ304N03

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt VZ304N03 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt VZ304N03

    Ersatzschlüssel, Volta, Sonderschliessung VZ302N03

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG