Multimediaverteiler für Homeway, Unterputz, 5-reihig, geschlitzte Kunststofftür VU60WWV
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
- durchgängige, gelochte Montageplatte
- inklusive Plantasche und Türschild mit Homeway-Logo
- Steckdose 3-fach 90° drehbar
- Tür mit Kunststoffeinsatz und Belüftungsschlitzen
- angepasst für Bestückung mit Homeway-System
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 5 Produkte verfügbar -
Erweiterungspakete 21 Produkte verfügbar -
Schließsystem 1 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 2 Produkte verfügbar -
Installationskleinverteiler 4 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
-
Nennstrom63 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K27 W
-
Anzahl der Schienen5
-
Anzahl Reihen5
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module60
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene120
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe880,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbauhöhe865 mm
-
Einbaubreite335 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteMetall
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU60WWV
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VU60WWV
Multimediaverteiler für Homeway, Unterputz, 5-reihig, geschlitzte Kunststofftür
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für VH48MMV, VH60MMV, VU48MMV, VU60MMV - Multimediaverteiler für Homeway, Hohlwand (Stand: 04.2017)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF4,10 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBSerie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MB -
Konformitätserklärung
CE Declaration Volta Multimedia
Konformitätserklärung International 2020-09-07
PDF1,80 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.