Kombiverteiler, volta twin, UPV, vertikal, 4reih Strom + 4reih Multimedia Metall VU44NMV
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montageschiene 1 Produkte verfügbar -
Erweiterungspakete 20 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 1 Produkte verfügbar -
Verschlussbolzen 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
-
Nennstrom63 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K27 W
-
Anzahl der Schienen4
-
Anzahl Reihen4
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module48
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene96
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe1525 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe102 mm
-
Einbauhöhe1470 mm
-
Einbaubreite314 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteMetall
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU44NMV
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VU44NMV
Kombiverteiler, volta twin, UPV, vertikal, 4reih Strom + 4reih Multimedia Metall
PDF -
Montageanleitung
6LE007279B
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF10,30 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.