Volta Unterputz Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür 3reihig VU36MM
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Folgeprodukte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Erweiterungspakete 20 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 2 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar -
Montageschiene 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar -
Schließsystem 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Nennstrom63 A
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl Module12
-
Höhe630 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbauhöhe615 mm
-
Einbaubreite335 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
RAL Nummer9010
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypSchnappverschluss
-
Glühdrahttest650 °C
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU36MM
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VU36MM
Volta Unterputz Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür 3reihig
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2025-01-31
PDF9,70 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ01xx, VA36xx, VA48xx, VH36xx, VH48xx, VU36xx, VU48xx - Volta Kommunikationsverteiler (Stand: 06.2010)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF481,97 kB
Montageanleitung für VA36xx, VA48xx, VH36xx, VH48xx, VU36xx, VU48xx, VZ31xx - Kommunikations-Kleinverteiler, Volta (Stand: 09.2000)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF829,71 kB
Montageanleitung für VHxx, VUxx, VZ00xx - Multimedia, volta, Mauerkasten (Stand: 04.2017)
Montageanleitung International 2024-11-07
PDF6,86 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.