Kleinv.,Volta,UPV,2x12PLE,IP30,Tür,mit Modulargeräten VU24NCW
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Erweiterungspakete 20 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 2 Produkte verfügbar -
Verschlussbolzen 1 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar -
Steckdose 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
-
Nennstrom63 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K17,50 W
-
Anzahl der Schienen2
-
Anzahl Reihen2
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module24
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene48
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe505,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbauhöhe490 mm
-
Einbaubreite335 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss
-
Glühdrahttest650 °C
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU24NCW
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VU24NCW
Kleinv.,Volta,UPV,2x12PLE,IP30,Tür,mit Modulargeräten
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2024-11-21
PDF9,98 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.