Kleinverteiler volta, Unterputz, 2x12 PLE, IP30, Schutzklasse II, Stahlblechtür VU24NC
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Quick-Connect Klemme 20 Produkte verfügbar
-
Ein- und mehrpolige Klemme 2 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 3 Produkte verfügbar
-
Patchpanel 2 Produkte verfügbar
-
Durchgangs-Reihenklemme 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 57 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
-
Nennstrom63 A
-
Anzahl der Schienen2
-
Anzahl Reihen2
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module24
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene48
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe505,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe98 mm
-
Einbauhöhe490 mm
-
Einbaubreite314,50 mm
-
Einbautiefe89 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Länge505,50 mm
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU24NC
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2024-11-21
PDF10,08 MB -
Montageanleitung
6LE001207D volta flush Quick Connect
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF4,64 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 51
Handeln statt Warten: zukunftsfähige Elektroinstallationen im Bestandsbau (22DE0135)
PDF1,09 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Kleinverteiler
Stand: 01.04.2022
PDF3,83 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Volta. Unterputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,29 MBSerie: Volta. Unterputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,27 MB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kBKonformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Ausschreibungstext
Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig.
Montage auf: Unterputz
Anzahl der Schienen: 2
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 24
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 48
Höhe: 505,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 98 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart IP: IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VU24NC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.