Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x38 mm UK340382
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Vertikalkrümmer 1 Produkte verfügbar -
Kupplung 2 Produkte verfügbar -
Anschlussdose estrichbündiger Kanal 11 Produkte verfügbar -
Endstück 1 Produkte verfügbar -
Schalungselement 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe38 mm
-
Breite340 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt12920 - 12920 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)52
-
Abnehmbare AbdeckungJa
-
Kammeranzahl2 - 2
-
Bodeninstallationssystem Montage aufEstrichüberdeckt
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
Vertikale Last auf kleine Fläche1,5 kN
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UK340382
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UK340382
Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x38mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für UDxx, UKxx - Unterflurkanäle, Bodendosen, Zubehör (Stand: 12.2017)
Bedienungsanleitung International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Bestellhilfe
Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK
Bestellhilfe (23DE0166)
PDF2,32 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
DXF Dateien
DXF_Datei UK340382
DXF Dateien International 2022-11-28
DXF366,02 kB -
STEP Dateien
Step Model UK340382
STEP Dateien International 2026-04-15
STP204,87 kB -
Produkt Zeichnung
TECHNICALDRAWING UK340382
Produkt Zeichnung International 2022-10-20
PDF28,58 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB
Ausschreibungstext
Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum einfachen Einlegen von Leitungen.
Höhe: 38 mm
Breite: 340 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 12920 - 12920 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 52
Abnehmbare Abdeckung: Ja
Kammeranzahl: 2 - 2
Bodeninstallationssystem Montage auf: Estrichüberdeckt
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 1,5 kN
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UK340382
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.