Wandler- und Messfeld univers N, 200 A, ZP-Wa TSG, APZ, Prüfkl. 16-pol., Wa-Raum 450 mm UF53WBW30
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Wandlermessfeld 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe1350 mm
-
Breite750 mm
-
Tiefe165 mm
-
Anzahl Reihen9
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE1
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
Bemessungsstrom IN200 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UF53WBW30
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UF53WBW30
Wandler- und Messfeld,Univ.N,ZP-Wa TSG,APZ, Prüfkl.16.pol, Wa-Raum 450mm
PDF -
Produktinformation
Wandlerkomplettfeld UF53WBW30
(22DE0191)
PDF2,89 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.