Wa-Feld,universN,<125A,1feld,1350mm • UF51W5 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Wand­ler­an­lagen
  • Wand­ler­felder
  • UF51W5

Wandlerfeld, Stromwandler, univers N, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm

UF51W5

  • Wand­ler­felder

Wandlerfeld, Stromwandler, univers N, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm UF51W5

Wandler-Feld, univers N, für Ströme bis 125 Ampere, 1-feldig, Höhe 1350 mm, Breite 250 mm. Ausgestattet mit NH00 Trenner, 5-poliges 40 mm Sammelschienensystem, 3x Kupferschienen 30 x 5 für Wandlermontage. Inklusive Lasttrennschalter 160 Ampere, Primärverdrahtung L1-L3, N und PE. Möglichkeit zur Erweiterung durch Sammelschienenverbinder.
EAN
3250616160316
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H090
Passende Tools
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
2.501,60 €
/ Stück *
2.501,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.

Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1350 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    165 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    9
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    128 A
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Sammelschiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UF51W5 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UF51W5 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UF51W5 | Hager Deutschland

    Produktbild UF51W5

  • Montageanleitung

    Bild Aufbau und Stromlaufplan UF51W5I1 | Hager Deutschland

    Aufbau und Stromlaufplan UF51W5I1

    Montageanleitung International 2022-03-23

    PDF
    207,22 kB
  • Produktinformation

    Bild Modulare 3-Punkt Wandleranlage | Hager Deutschland

    Modulare 3-Punkt Wandleranlage

    Westnetz GmbH (22DE0069)

    PDF
    1,67 MB
    Bild Wandlerschrank Westnetz GmbH | Hager Deutschland

    Wandlerschrank Westnetz GmbH

    (22DE0051)

    PDF
    2,37 MB
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UF13ZBW1 - Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
    UF13ZBW1
    Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
    Preis
    1.634,90 €
    / Stück *
    1.634,90 €
    / Stück *
  • 2
    UF22Z1 - Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
    UF22Z1
    Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
    Preis
    1.441,20 €
    / Stück *
    1.441,20 €
    / Stück *
  • 3
    UF23Z1 - Wandlermessfeld, universN, 3-feldig, 900 mm, TAB Mitteldeutschland 2023
    UF23Z1
    Wandlermessfeld, universN, 3-feldig, 900 mm, TAB Mitteldeutschland 2023
    Preis
    1.702,10 €
    / Stück *
    1.702,10 €
    / Stück *
  • 4
    UF31W0 - Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
    UF31W0
    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
    Preis
    2.691,40 €
    / Stück *
    2.691,40 €
    / Stück *
  • 5
    UF31W1 - Wandlerfeld, univers N, NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
    UF31W1
    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
    Preis
    1.843,80 €
    / Stück *
    1.843,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm

Wandlerfeld bis125A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestückt und verdrahtet mit NH00 Trenner auf 40mm Sammelschienensystem 5 polig im unteren Anschlussraum. 3x CU Schienen 30 x 5 für Wandlermontage, Lasttrennschalter 160A, Primärverdrahtung L1-L3 50 mm², N 50 mm² und PE 35 mm², von unterem Sammelschienensystem zu Schienen im oberen Abgangsraum verdrahtet. Es ist möglich auch im Nachbarfeld rechts oder links anzuschließen. Mittels Sammelschienen-verbinder kann das Feld an andere Felder angebunden werden.

Höhe: 1350 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 165 mm
Anzahl Reihen: 9
Anschlussart: Sammelschiene
Anzahl Felder: 1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Nennstrom: 128 A

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UF51W5
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG