The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Wand­ler­an­lagen
  • Wand­ler­felder
  • UF51W13
  • Wand­ler­felder

Wandlerfeld,Univ.N,NAR 40mm SaS-System, Wa-Raum f Laschen 170mm, AAR NH1 SLTS UF51W13

EAN
3250616160408
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H090
Passende Tools
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
2.618,80 €
/ Stück *
2.618,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Wandlerfeld,Univ.N,NAR 40mm SaS-System, Wa-Raum f Laschen 170mm, AAR NH1 SLTS

UF51W13

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1400 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    165 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    9
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Sammelschiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UF51W13
PDF
Hager RoHS Report UF51W13
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UF51W13 | Hager Deutschland

    Produktbild UF51W13

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UF51W13 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UF51W13

    Wandlerfeld,Univ.N,NAR 40mm SaS-System, Wa-Raum f Laschen 170mm, AAR NH1 SLTS

    PDF
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UF13ZBW1 - Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
    UF13ZBW1
    Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
    Preis
    1.659,40 €
    / Stück *
    1.659,40 €
    / Stück *
  • 2
    UF22Z1 - Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
    UF22Z1
    Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
    Preis
    1.462,80 €
    / Stück *
    1.462,80 €
    / Stück *
  • 3
    UF31W0 - Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
    UF31W0
    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
    Preis
    2.731,80 €
    / Stück *
    2.731,80 €
    / Stück *
  • 4
    UF31W1 - Wandlerfeld, univers N, NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
    UF31W1
    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
    Preis
    1.871,50 €
    / Stück *
    1.871,50 €
    / Stück *
  • 5
    UF31W2 - Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
    UF31W2
    Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
    Preis
    437,80 €
    / Stück *
    437,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wandlerfeld,Univ.N,NAR 40mm SaS-System, Wa-Raum f Laschen 170mm, AAR NH1 SLTS

Wandlerfeld bis 250A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm Feld bestückt und verdrahtet mit 40mm Sammelschienensystem, 5 polig, im unteren Anschlussraum, 3x CU Schienen 30 x 5 für Wandlermontage, Sicherungslasttrenner NH1 250A Primärverdrahtung 70 mm². Mittels Sammelschienenverbinder kann das Feld an andere Felder angebunden.

Höhe: 1400 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 165 mm
Anzahl Reihen: 9
Anschlussart: Sammelschiene
Anzahl Felder: 1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Nennstrom: 160 A

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UF51W13
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG