Komplettfeld Multimedia, universZ, 1200mm, 2-feld, mit 12xPatchmodulen RJ45 UF421NW
https://manual.hager.com/
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Sortimentskasten für Schrauben 1 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar -
Steckdose 1 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 7 Produkte verfügbar -
Patchpanel 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1200 mm
-
Breite500 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Anzahl Felder2
-
OberflächeVerzinkt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UF421NW
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UF421NW
Komplettfeld Multimedia, universZ, 1200mm, 2-feld, mit 12xPatchmodulen RJ45
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF4xx, UF5xx, VZ00xx, ZU37xx, ZU59xx - Komplettfeld Multimedia, universZ/Steckdosen (Stand: 03.2016)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF1,08 MB
Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF42xx, UF52xx, VZ02xx, ZU26xx, ZU3xx, ZU48xx, ZU5xx - Komplettfelder, Verteilerfelder Multimedia, universZ (Stand: 04.2016)
Montageanleitung International 2016-04-18
PDF880,34 kB
Montageanleitung für UFxx, ZBxx, ZUxx - Schränke, universZ (Stand: 05.2016)
Montageanleitung de-DE 2016-05-30
PDF2,89 MB -
Tipps
Hager Tipp 35
Funktionspotentialausgleich (20DE0082)
PDF2,03 MB
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Ausschreibungstext
Einbausatz für Multimediaanwendungen zum Einbau in Zählerschranksystem durch werkzeuglose Schnellmontage nach DIN VDE 0603-1. Vormontierter Einbausatz bestehend aus Traggerüst mit Tragschienen, gelochte Montageplatte und montiertes Patchpanel isoliert aufgeschraubt für 12-Ports (1-feldig) bzw. für 24-Ports (2-feldig) mit Bezeichnungsstreifen. Beigelegt sind: 6 Stück bzw. 12 Stück geschirmte Datenmodule RJ45 Kat. 6 (500 MHz), 3-fach Schutzkontaktsteckdosen (90 Grad drehbar) zum Leitungsanschluss über Steckklemmen, Multimedia-Gerätehalter für VDI-Komponenten und Kabel- Halteklammern.
Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 - VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten). Abschottungen vom Multimediafeld neben anderen Einbausätzen sind nach Anwendung einzubauen (nicht enthalten).
Höhe: 1200 mm
Breite: 500 mm
Anzahl Felder: 2
Oberfläche: Verzinkt
Breite in Teilungseinheiten: 24
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UF421NW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.