The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • UD22B2
    Der Baustein univers N, 300x500mm, ist für waagerechte Reiheneinbaugeräte konzipiert. Er unterstützt bis zu 2x26 Platzeinheiten und ist mit einer Hutschiene ausgestattet. Die Bemessungsspannung beträgt 3AC 690 Volt bei 50 Hertz. Dieses Produkt verfügt über plombierbare Berührungsschutzabdeckungen und ist nach DIN EN 61 439 sowie VDE 0660 zertifiziert. Ideal für den Aufbau von Niederspannungsverteilungen.
    EAN
    3250616141834
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H110
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen

    Baustein, univers N, 300x500 mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x26 PLE UD22B2

    Preis
    122,50 €
    / Stück *
    122,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, univers N, 300x500 mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x26 PLE

    UD22B2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
    • FI-/LS-­Schalter elek­tro­me­cha­nisch 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke
    • Zubehör
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FI-/LS-­Schalter elek­tro­me­cha­nisch
    • UZ52A1

      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig

      22,60 €  / Stück*
    • UZ50A1

      Leitungskanalhalter, universN, mit Befestigungsschrauben, Set = 2 Stück

      11,40 €  / Stück*
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      36,10 €  / Stück*
    • UZ25V1

      Leitungsklammer, universN, groß, 20 Teile

      38,60 €  / Stück*
    • UZ01V1

      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile

      43,50 €  / Stück*
    • UZ05A1

      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

      7,00 €  / Stück*
    • S35V

      Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

      35,10 €  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      11,00 €  / Stück*
    • FZ913

      Leitungsführungsklammer, univers, zum Verschrauben, 4 Stück

      11,80 €  / Stück*
    • ADM463QC

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB

      271,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      125 mm
    • Anzahl Einheiten
      52
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      2
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      52
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der 75 mm Schritte je Feld
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD22B2
    PDF
    RoHS Report UD22B2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UD22B2 | Hager Deutschland

      Produktbild UD22B2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UD22B2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UD22B2

      Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x26 PLE

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      UZ52A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      Preis
      22,60 €
      / Stück *
      22,60 €
      / Stück *
    • 2
      UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      UZ51A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      Preis
      14,90 €
      / Stück *
      14,90 €
      / Stück *
    • 3
      UK42T1 - Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      UK42T1
      Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      Preis
      324,70 €
      / Stück *
      324,70 €
      / Stück *
    • 4
      UK21S1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      UK21S1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      Preis
      177,00 €
      / Stück *
      177,00 €
      / Stück *
    • 5
      UK21R1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 160A
      UK21R1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
      Preis
      157,60 €
      / Stück *
      157,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x26 PLE

    Reihenklemmen- oder REG-Geräte Baustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V 50 Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3).

    Höhe: 300 mm
    Breite: 500 mm
    Tiefe: 125 mm
    Anzahl Reihen: 2
    Werkstoff: Kunststoff
    RAL Nummer: 9010

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: UD22B2
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG