Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB ADM463QC
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verbindungskabel für Verteilerfelder 5 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom13 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Nennstrom bei -25°C15,50 A
-
Nennstrom bei -20°C15,30 A
-
Nennstrom bei -15°C15,10 A
-
Nennstrom bei -10°C14,90 A
-
Nennstrom bei -5°C14,70 A
-
Nennstrom bei 0°C14,40 A
-
Nennstrom bei 5°C14,20 A
-
Nennstrom bei 10°C14 A
-
Nennstrom bei 15°C13,70 A
-
Nennstrom bei 20°C13,50 A
-
Nennstrom bei 25°C13,30 A
-
Nennstrom bei 30°C13 A
-
Nennstrom bei 35°C12,70 A
-
Nennstrom bei 40°C12,50 A
-
Nennstrom bei 45°C12,20 A
-
Nennstrom bei 50°C11,90 A
-
Nennstrom bei 55°C11,60 A
-
Nennstrom bei 60°C11,30 A
-
AuslösecharakteristikC
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Polart4P
-
Polanzahl abgesichert4
-
Anzahl Module4
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Schutzart IPIP2X
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H13
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-16 kA
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2 - 2 Nm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
360° MontagemöglichkeitJa
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Gerätequickconnect
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Höhe84 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe70 mm
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom10,10 W
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ADM463QC
-
Promotional
360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht
Promotional de-DE 2023-07-13
URL360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht
Promotional de-DE 2022-08-29
URL -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - FI/LS-Schalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF894,02 kBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
How-to
How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen
How-to International 2022-09-06
URLHow-To: FI/LS 1+N
How-to International 2022-09-06
URLHow-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P
How-to International 2022-09-06
URLHow-To: FI/LS Mix
How-to International 2022-09-06
URLHow-To: Hager Phasenschienen
How-to International 2022-09-06
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2018-12-20
PDF125,49 kB
Ausschreibungstext
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit Überlastschutz des Neutralleiters durch 4-poligen Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Federsteckklemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), am Abgang und am Zugang, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Hutschienenschieber oben und unten. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Nennstrom: 13 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Auslösecharakteristik: C
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,10 W
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 6 kA
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADM463QC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.