Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 4x12 PLE UD22B1

Maximieren Sie Ihre Effizienz mit dem UD22B1 universN-Modulargerätebaustein. Mit 300x500 mm und 4x12 PLE bietet er optimalen Platz für Ihre elektrischen Komponenten. Dank der robusten Bauweise und der einfachen Montage ist der UD22B1 genau das Richtige für den anspruchsvollen Innenausbau. Profitieren Sie von erstklassiger Qualität und Zuverlässigkeit, die auf eine langfristige Leistung ausgelegt ist. Machen Sie keine Kompromisse - wählen Sie für Ihre Elektroinstallationen!
EAN
3250616141216
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
Preis
106,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • RCBO 4P Typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 Produkte verfügbar
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 5 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    125 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    48
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UD22B1 | Hager Deutschland

    Produktbild UD22B1

  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Technische Broschüre de-DE 2012-03-27

    PDF
    3,29 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Technische Broschüre de-DE 2022-12-12

    PDF
    8,33 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Katalog

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Katalog de-DE 2022-05-31

    PDF
    5,62 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,15 MB
  • Tools

    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 4x12 PLE

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 300 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 125 mm
Anzahl Reihen: 2
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD22B1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.