Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W, ESL/LED TYA661BN

EAN
3250616059368
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H500
Preis
370,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • Eingangs­span­nung
    230 - 230 V
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    2,30 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    1
  • Leis­tung LED Lampe
    120 W
  • Bussystem Dimm­aktor Ausfüh­rung
    Steu­er­bau­stein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Leis­tung
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    600 W
  • Glüh­lam­pen­last
    600 - 600 W
  • Dimm­leis­tung
    600 - 600 W
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect
Beleuch­tung
  • Dimm­bare 230 V LED Lampe
    120 - 120 W
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Texte
  • Siche­rung
    Über­hit­zungs­schutz (Anzeige über LED), Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Anzeige über LED)
  • Dimm­prinzip
    Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend, Mini­ma­le/­ma­xi­male Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
  • Funk­tion
    Lern­funk­tion für opti­mierten Betrieb von Kompakt­leuchtstoff­lampen und LED-­Leuchten über Bus akti­vierbar
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
  • Beschrif­tung
    Großes Beschrif­tungs­feld
  • Schutz
    Mit Über­hit­zungs-, Über­las­tungs- und Kurz­schluss­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TYA661BN | Hager Deutschland

    Produktbild TYA661BN

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für TXA661A, TYA661AN - Universal-Dimmaktor 1fach KNX easy, ESL/LED (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für TXA661A, TYA661AN - Universal-Dimmaktor 1fach KNX easy, ESL/LED (DE-IT, Stand: 07.2017)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-07-05

    PDF
    948,71 kB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Produktdatenbank für TYA661AN | Hager Deutschland

    ETS Produktdatenbank für TYA661AN

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    227,54 kB
    Bild ETS Produktdatenbank für TYA661AN | Hager Deutschland

    ETS Produktdatenbank für TYA661AN

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    320,72 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN

    Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

    PDF
    4,39 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-10-28

    PDF
    4,07 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-12-10

    PDF
    138,10 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W, ESL/LED

Universal Dimmer zur automatischer Erkennung der Lastart und zur Optimierung des Dimmbereichs mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um.
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Mit Schutz gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels.

Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Eingangsspannung: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 2,30 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anzahl der Ausgänge: 1
Leistung LED Lampe: 120 W
Anzahl Module: 4
230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W
Glühlampenlast: 600 - 600 W
Dimmleistung: 600 - 600 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 120 - 120 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYA661BN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.