![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Rollladenaktor 4fach, 6A /230V~, KNX TYA624A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Montage aufDIN Schiene
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
FarbeLichtgrau
-
Nennstrom6 A
-
Max. Schaltstrom6 A
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anzahl Module4
-
FunktionMit Positionierungsfunktion für Rolladenstellung, Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Sonnenschutzfunktion
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYA624A
-
Montageanleitung
Montageanleitung für TXA624C, TYA624A - Rollladen-/Jalousieaktor KNX easy, 230V (DE-IT, Stand: 07.2017)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF1,28 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Tipps de-DE 2021-11-12
PDF3,80 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYA624x - Rollladenaktor 4-fach KNX (V0094)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD51004,44 kBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYA624x - Rollladenaktor 4-fach KNX (V0094)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD466,43 kB -
Applikationshandbuch
ETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15
PDF5,69 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-12-13
PDF137,28 kB
Ausschreibungstext
Schaltausgang zum Schalten von 4 Rolllädenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Rollladen zum Fahren in eine vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung des Rollladen in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Montage auf: DIN Schiene
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Farbe: Lichtgrau
Nennstrom: 6 A
Max. Schaltstrom: 6 A
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anzahl Module: 4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYA624A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.