The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TXA606B
    Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 10A, ist ein Reiheneinbaugerät für die Steuerung von Lasten oder Jalousieantrieben. Ausgestattet mit integriertem Busankoppler und QuickConnect Steckklemmen, ermöglicht er einen Mixbetrieb aus Schalt- und Antriebsfunktionen. Funktionen umfassen EIN/AUS, Zeitschaltung, Zwangssteuerung, 64 Szenen pro Kanal, Lamellenwinkelverstellung und Positionierung. Programmierbar via ETS ab Version 4.
    EAN
    3250616048850
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Schal­t-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    KNX Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy/ETS, 10A, für Jalousiesteuerung TXA606B

    Preis
    251,90 €
    / Stück *
    251,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy/ETS, 10A, für Jalousiesteuerung

    TXA606B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      3 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      1200 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1200 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA606B
    PDF
    RoHS Report TXA606B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA606B | Hager Deutschland

      Produktbild TXA606B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA606B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA606B

      Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 10A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
      Bild Montageanleitung für TXA606B, TYA604A - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXA606B, TYA604A - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-03-04

      PDF
      1,73 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA606B - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy (V106) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA606B - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy (V106)

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      542,80 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      8,56 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TXM616D | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TXM616D

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2015-02-10

      PDF
      39,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYAS608D - Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYAS608D
      Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      Preis
      336,00 €
      / Stück *
      336,00 €
      / Stück *
    • 2
      TYA610D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TYA610D
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX, 16A, C-Last
      Preis
      508,55 €
      / Stück *
      508,55 €
      / Stück *
    • 3
      TYAS664D - KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      TYAS664D
      KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      Preis
      300,40 €
      / Stück *
      300,40 €
      / Stück *
    • 4
      TYAS664AN - Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
      TYAS664AN
      Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
      Preis
      484,30 €
      / Stück *
      484,30 €
      / Stück *
    • 5
      TYA661BN - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W, ESL/LED
      TYA661BN
      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W, ESL/LED
      Preis
      223,10 €
      / Stück *
      223,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 10A

    Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste.
    Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion.
    Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Breite in Teilungseinheiten: 4
    Farbe: Grau
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Busstromaufnahme im Leerlauf: 3 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Ausgangsleistung: 1200 W
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
    Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
    Mit Sonnenschutzfunktion
    Anschlussart: Mit quickconnect-Steckklemmen

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TXA606B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG