The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SVN413
    Beim Druckschalter SVN413 zeigt eine grüne LED-Meldeleuchte den Schaltzustand an, geschaltet wird über einen Schließer mit 16 A Taststrom bei 230 V AC. Nach DIN EN 62094-1 und DIN EN 60947-5-1 ist das Reiheneinbaugerät mit dem VDE-Zeichen ausgeführt, es belegt 1 Modul im Verteiler. Die Kennzeichnung erfolgt über die Beschriftungsmöglichkeit am Gerät.
    EAN
    3250615721945
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H450
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    Druckschalter mit LED-Meldeleuchte grün, 16 A, 1 Schließer, 230 V AC, 1 Modul SVN413

    Preis
    39,00 €
    / Stück *
    39,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Druckschalter mit LED-Meldeleuchte grün, 16 A, 1 Schließer, 230 V AC, 1 Modul

    SVN413

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Umschalter
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      1
    • Mit Signal­lampe
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Taststrom
      16 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      66 mm
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grün

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SVN413
    PDF
    RoHS Report SVN413
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SVN413 | Hager Deutschland

      Produktbild SVN413

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SVN413 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SVN413

      Druckschalter 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SBN416 - Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      SBN416
      Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis
      79,80 €
      / Stück *
      79,80 €
      / Stück *
    • 2
      SVN125 - LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE
      SVN125
      LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE
      Preis
      37,10 €
      / Stück *
      37,10 €
      / Stück *
    • 3
      SBN290 - Ausschalter 100A 2 Schließer 400V AC 2LE
      SBN290
      Ausschalter 100A 2 Schließer 400V AC 2LE
      Preis
      205,00 €
      / Stück *
      205,00 €
      / Stück *
    • 4
      SBN380 - Ausschalter 80A 3 Schließer 400V AC 3PLE
      SBN380
      Ausschalter 80A 3 Schließer 400V AC 3PLE
      Preis
      147,60 €
      / Stück *
      147,60 €
      / Stück *
    • 5
      SVN321 - Taster 16A 1 Öffner 230V AC 1PLE
      SVN321
      Taster 16A 1 Öffner 230V AC 1PLE
      Preis
      27,70 €
      / Stück *
      27,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Druckschalter 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE

    Druckschalter mit LED Meldeleuchte nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Anzahl Umschalter: 0
    Anzahl Öffnerkontakte: 0
    Anzahl Schließerkontakte: 1
    Taststrom: 16 A
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SVN413
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG