LED Leuchtmelder orange 230V AC 1PLE SVN123

EAN
3250615721648
Marke
Hager
VPE
12 Stücke
Preisgruppe
H450
33,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    250 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.75 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.75 - 10 mm²
  • Fassung Typ
    Fix
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,80 W
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    0
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    62 mm
Beleuch­tung
  • Art der Lampe
    LED
Werk­stoff
  • Farbe
    Orange
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

LED Leuchtmelder orange 230V AC 1PLE

Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Anzahl Module: 1
Isolationsspannung Ui: 250 V
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 10 mm²
Art der Lampe: LED
Fassung Typ: Fix
Farbe: Orange
Schutzart IP: IP20
Leistung pro Ladepunkte: 0 kW
Versorgungsspannungsart: AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SVN123
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.