The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SVN411
    Der Taster SVN411 kombiniert eine grüne LED-Meldeleuchte mit einem Schließer für 16 A Taststrom, geschaltet wird bei 230 V AC. Das Reiheneinbaugerät trägt nach DIN EN 62094-1 und DIN EN 60947-5-1 das VDE-Zeichen und beansprucht 1 Modul. Beschriftet werden kann direkt am Gerät.
    EAN
    3250615721921
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H450
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    Taster mit LED-Meldeleuchte grün, 16 A, 1 Schließer, 230 V AC, 1 Modul SVN411

    Preis
    44,70 €
    / Stück *
    44,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Taster mit LED-Meldeleuchte grün, 16 A, 1 Schließer, 230 V AC, 1 Modul

    SVN411

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Umschalter
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      1
    • Mit Signal­lampe
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Taststrom
      16 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      66 mm
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grün

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SVN411
    PDF
    RoHS Report SVN411
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SVN411 | Hager Deutschland

      Produktbild SVN411

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SVN411 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SVN411

      Taster 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SVN132 - LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      SVN132
      LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      Preis
      37,10 €
      / Stück *
      37,10 €
      / Stück *
    • 2
      SVN121 - LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE
      SVN121
      LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE
      Preis
      37,10 €
      / Stück *
      37,10 €
      / Stück *
    • 3
      SVN452 - Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      SVN452
      Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      Preis
      48,80 €
      / Stück *
      48,80 €
      / Stück *
    • 4
      SVN433 - Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      SVN433
      Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      Preis
      50,00 €
      / Stück *
      50,00 €
      / Stück *
    • 5
      SBN425 - Ausschalter 25A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      SBN425
      Ausschalter 25A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis
      116,60 €
      / Stück *
      116,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Taster 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE

    Taster mit LED Meldeleuchte nach nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Anzahl Umschalter: 0
    Anzahl Öffnerkontakte: 0
    Anzahl Schließerkontakte: 1
    Taststrom: 16 A
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SVN411
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG