The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SVN121
    EAN
    3250615721600
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H450
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE SVN121

    Preis
    37,10 €
    / Stück *
    37,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE

    SVN121

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 10 mm²
    • Art der Lampen­fas­sung
      Fix
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,80 W
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grün
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SVN121
    PDF
    RoHS Report SVN121
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SVN121 | Hager Deutschland

      Produktbild SVN121

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SVN121 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SVN121

      LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SVN132 - LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      SVN132
      LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      Preis
      37,10 €
      / Stück *
      37,10 €
      / Stück *
    • 2
      SVN411 - Taster mit LED-Meldeleuchte grün, 16 A, 1 Schließer, 230 V AC, 1 Modul
      SVN411
      Taster 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 3
      SVN452 - Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      SVN452
      Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      Preis
      48,80 €
      / Stück *
      48,80 €
      / Stück *
    • 4
      SVN433 - Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      SVN433
      Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      Preis
      50,00 €
      / Stück *
      50,00 €
      / Stück *
    • 5
      SBN425 - Ausschalter 25A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      SBN425
      Ausschalter 25A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis
      116,60 €
      / Stück *
      116,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE

    Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Anzahl Module: 1
    Isolationsspannung Ui: 250 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Versorgungsspannungsart: AC
    Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 10 mm²
    Art der Lampe: LED
    Art der Lampenfassung: Fix
    Farbe: Grün
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Leistung pro Ladepunkte: 0 kW

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SVN121
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG