The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • REU512Y
    Die BTC-500 ist eine Farbkamera für 2Draht-Technik für Außenstationen von Türsprechanlagen. Sie bietet einen Öffnungswinkel von 80° und einen mechanisch verstellbaren Schwenkbereich von 174°. Die Kamera unterstützt eine automatische Umschaltung von Farbe auf Schwarzweiß bei Dunkelheit dank Infrarotbeleuchtung und verfügt über eine temperaturgeregelte Heizung. Integrierte Türelektronik ermöglicht Anschlüsse für Lichttaster und Tastenexpander sowie einen potentialfreien Türöffnerkontakt.
    EAN
    3599430021329
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

    BTC-500 Kamera ohne LS 2D-Video für Videosprechanlagen REU512Y

    Preis
    888,50 €
    / Stück *
    888,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BTC-500 Kamera ohne LS 2D-Video für Videosprechanlagen

    REU512Y

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    1702120
    1702120
    ELA-100 Türlautsprecher i2 Audio Einbau
    155,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      100 mm
    • Tiefe
      51 mm
    • Kame­ra­kuppel Durch­messer
      48 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      2,40 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,24 W
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Sehen
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Texte
    • Monta­geart
      Zum Einbau in Außen­sta­ti­onen und Brief­kas­te­n­an­lagen
    • Anschluss
      Poten­zi­a­l­freier Relais-­Schalt­kon­takt, Für Licht­taster zur Steu­e­rung von Licht­au­to­mat/Bus Schalt­re­lais, Für BTE-116 Tasten­ex­pander

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Elcom REACH declaration REU512Y
    PDF
    Elcom RoHS Report REU512Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REU512Y | Hager Deutschland

      Produktbild REU512Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REU512Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REU512Y

      BTC-500 Kamera ohne LS 2D-Video

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für REU512Y - BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher 2D-Video (DE-EN, Stand: 10.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REU512Y - BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher 2D-Video (DE-EN, Stand: 10.2018)

      Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2018-10-09

      PDF
      3,62 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-18

      PDF
      202,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TN733 - Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
      TN733
      Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
      Preis
      61,40 €
      / Set *
      61,40 €
      / Set *
    • 2
      ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      81,80 €
      / Stück *
      81,80 €
      / Stück *
    • 3
      TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
      Preis
      40,00 €
      / Stück *
      40,00 €
      / Stück *
    • 4
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      133,30 €
      / Stück *
      133,30 €
      / Stück *
    • 5
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      85,00 €
      / Stück *
      85,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BTC-500 Kamera ohne LS 2D-Video

    BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher EB 2D-Video schwarz Farbkamera für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Kameramodul zum Einbau in Türstationen. Farbkamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad und Schwenkbereich 174 Grad mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und temperaturgeregelte Kameraheizung. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung). Integrierte Türelektronik mit Kamera, Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion (schaltbar), Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar) und Anschluss für Tastenexpander. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Montageart: Einbaubar
    Farbe: Schwarz
    Abmessungen: 100 x 100 mm
    Tiefe: 51 mm

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : REU512Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG