NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß 1701520
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Montage aufAufputz
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Betriebsspannung über Bus17 - 22 V
-
FarbeVerkehrsweiß
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionSignalisieren
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1701520
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-08-22
PDF188,41 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - i2-Audio
Stand: 01.04.2022
PDF694,59 kB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MBTürkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Nebensignalgerät als Multitonruf für Sprechanlage-Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus einem Aufputzgerät (flachbauweise) aus Kunststoff (ABS) und zum parallelen Anschluss von Innenstation. Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen oder Internruf. 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) und Ruflautstärke einstellbar. Adresseinstellung durch Drehschalter, Anschluss für einen Etagenruftaster und Etagenrufweiterleitung über den Bus.
Anzahl Module: 0
Montage auf: Aufputz
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1701520
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.