The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • 1901150
    EAN
    4250111813594
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • i2Audio - System-­Kom­po­nenten
    • Mehr sehen

    BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau 1901150

    Preis
    141,90 €
    / Stück *
    141,90 €
    / Stück *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

    1901150

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,20 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      22 - 26 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      97 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Kunststoff
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht, i2Audio
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Schalten

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1901150
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1901150 | Hager Deutschland

      Produktbild 1901150

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1901150 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1901150

      BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitungen

      Bild Installationsanleitung für 1901150 - BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio (DE-EN, Stand: 11.2010) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1901150 - BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio (DE-EN, Stand: 11.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      139,22 kB
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • EU-Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

      PDF
      205,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
      Preis
      42,40 €
      / Stück *
      42,40 €
      / Stück *
    • 3
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      136,50 €
      / Stück *
      136,50 €
      / Stück *
    • 4
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      93,50 €
      / Stück *
      93,50 €
      / Stück *
    • 5
      1901130 - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      1901130
      BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

    Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit Wechsler-Schaltkontakt für Schalt- und Steuerfunktionen. Schaltfunktionen: Türöffner, Licht, Funktionstaste Komfort-Innenstation und Türrufsignalisierung. Steuerfunktionen: Direktsteuerung von Türöffner und Licht. Funktionsauswahl über Betriebsartschalter, Adressierung über Drehschalter, Einschaltdauer einstellbar, Steuereingang für Steuerfunktionen und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Anzahl Module: 2
    Montage auf: Hutschiene
    Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
    Leistungsaufnahme standby: 0,20 W
    Höhe: 97 mm
    Breite: 35 mm
    Tiefe: 58 mm

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 1901150
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG