The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • 1901420
    Das Telekommunikations-Interface für Sprechanlagen nach DIN EN 50486 ermöglicht die Anbindung von Telefonanlagen an das ELCOM-System über eine analoge a/b-Schnittstelle. Es unterstützt bis zu 256 Teilnehmer, bietet ein 2-zeiliges Display, USB-Konfigurationsmöglichkeiten und Sprachansagen. Integriert sind Funktionen für Türöffnung, Lichtsteuerung und mehr. Ideal für komplexe Gebäudesysteme.
    EAN
    4250111813792
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • i2Audio - System-­Kom­po­nenten
    • Mehr sehen

    BTI-200 Telefon-Schnittstelle Reiheneinbau i2Audio Technik für Türsprechanlagen 1901420

    Preis
    414,20 €
    / Stück *
    414,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BTI-200 Telefon-Schnittstelle Reiheneinbau i2Audio Technik für Türsprechanlagen

    1901420

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • RED311Y

      Auskoppler REG 2Draht lichtgrau

      39,80 €  / Stück*
    • RED321Y

      Auskoppler UP Einbau 2Draht schwarz

      39,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Anreihbar
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht, i2Audio
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      0,60 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,45 W
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      17 - 22 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 60 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1901420
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1901420 | Hager Deutschland

      Produktbild 1901420

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1901420 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1901420

      BTI-200 Telefon-Schnittstelle Reiheneinbau i2Audio

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für 1901420 - BTI-200 TK Schnittstelle REG i2Audio (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für 1901420 - BTI-200 TK Schnittstelle REG i2Audio (DE, Stand: 03.2014)

      Montageanleitung de-DE 2014-03-07

      PDF
      3,31 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2014-03-07 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2014-03-07

      PDF
      3,62 MB
    • Tools & Software

      Bild ELCOM BTI-Term V.10 Setup | Hager Deutschland

      ELCOM BTI-Term V.10 Setup

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      4,20 MB
    • Handbuch

      Bild IP System-Handbuch 2013 | Hager Deutschland

      IP System-Handbuch 2013

      Ver��ffentlichungsrechte mit J��rg Hempel, Lousbergstra��e, 52072 Aachen, Germany kl��ren, all rights reserved by Joerg Hempel, 2008, Jede Nutzung ist honorarpflichtig. BITTE BEACHTEN SIE AUCH EVENTUELLE RECHTE DRITTER!

      PDF
      10,51 MB
      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      84,70 €
      / Stück *
      84,70 €
      / Stück *
    • 2
      TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
      Preis
      40,00 €
      / Stück *
      40,00 €
      / Stück *
    • 3
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      133,30 €
      / Stück *
      133,30 €
      / Stück *
    • 4
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      85,00 €
      / Stück *
      85,00 €
      / Stück *
    • 5
      1901130 - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      1901130
      BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      138,60 €
      / Stück *
      138,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BTI-200 Telefon-Schnittstelle Reiheneinbau i2Audio

    Telekommunikations-Interface für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM -System. Bis zu 256 Teilnehmer/Rufziele programmierbar. 2-zeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen Konfiguration, USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Datensicherung mit PC Software. Unterstützt Tür-, Intern- oder Etagenrufe. Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart, 8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung. Rufvariante mit 2 möglichen Zielrufnummern pro Teilnehmer, Rufvarianten 1, 2 oder Kettenruf einstellbar. Umschaltung der Rufvarianten per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software. Steuerung der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl. Schaltfunktionen: Türöffner, Lichtrelais, 4x -Relais und Tür- und Kameraumschaltung. Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Türstationen und deren Türöffner, Internrufe zu Innenstationen, Anwahlschutz durch PIN-Abfrage, Steuercode für Türöffnung und Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar. Ruf- und Sprechdauer individuell für jede Rufart einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Anzahl Module: 6
    Montageart: Anreihbar
    Installationstechnik für Türkommunikation: 2Draht
    i2Audio
    Stromverbrauch während des Betriebs: 0,60 VA
    Leistungsaufnahme standby: 0,45 W
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebsspannung über Bus: 17 - 22 V
    Betriebstemperatur: -20 - 60 °C

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 1901420
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG