Video-Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA für Videosprechstellen REN610Y
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenOnline-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Funktionsmodul für Türkommunikation 1 Produkte verfügbar -
Modul-Verbindungskabel 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 10 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
MontageartEinbaubar
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Anzahl Ruftasten0
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe120 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe36 mm
-
Kamerakuppel Durchmesser33 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
Stromverbrauch während des Betriebs5,80 VA
-
Leistungsaufnahme standby0,14 W
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
FunktionSehen
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
Modulare BauweiseJa
-
MontageartMontage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen, Anschluss für Modul-Verbindungskabel
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung, LED Nachtbeleuchtung für Kamera
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REN610Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REN610Y
Video-Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22
PDF6,31 MB
Montageanleitung für REN610X, REU510X, REU610X - Video-/Audio-Module 2Draht modesta (DE, Stand: 12.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22
PDF6,30 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Produktinformation
Produkt-Optimierungen:
Neue 2Draht Kamera für ELCOM Außenstationen (20DE0239)
PDF1,67 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Türsprechanlagen dreidimensional konfigurieren: Planen Sie Elcom Türsprechanlagen einfach per Drag & Drop - ohne spezielle Vorkenntnisse.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-13
PDF203,29 kB
Ausschreibungstext
Video-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.
Montageart: Einbaubar
Abmessungen: 120 x 120 mm
Tiefe: 36 mm
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
Artikel: REN610Y
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.