The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REH301Y
    EAN
    3599430013942
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    Modul-Verbindungskabel 115 mm MODESTA REH301Y

    Preis
    15,50 €
    / Stück *
    15,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modul-Verbindungskabel 115 mm MODESTA

    REH301Y

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Kabel­länge
      0,09 m
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Flach­kabel mit 2 Buchsen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REH301Y
    PDF
    RoHS Report REH301Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REH301Y | Hager Deutschland

      Produktbild REH301Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REH301Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REH301Y

      Modul-Verbindungskabel 115 mm MODESTA

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-31 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-31

      PDF
      1,52 MB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-28

      PDF
      251,44 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RTH303X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      RTH303X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      Preis
      32,70 €
      / Stück *
      32,70 €
      / Stück *
    • 2
      RTH310X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      RTH310X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      Preis
      69,60 €
      / Stück *
      69,60 €
      / Stück *
    • 3
      1101180 - TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      1101180
      TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      Preis
      336,00 €
      / Stück *
      336,00 €
      / Stück *
    • 4
      1101180BTC - TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
      1101180BTC
      TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
      Preis
      336,00 €
      / Stück *
      336,00 €
      / Stück *
    • 5
      1102180 - TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      1102180
      TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      Preis
      363,80 €
      / Stück *
      363,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Modul-Verbindungskabel 115 mm MODESTA

    Flachbandkabel zur Verbindung von MODESTA REN Modulen für Türsprechanlagen Fabrikat ELCOM bestehend aus 7 Stränge (verzinnte Kupferdrähte), PVC-Isolierung grau und 2 Steckverbindern.

    Kabellänge: 0,09 m

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : REH301Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG