Ruftaster Modul 1/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht MODESTA REN101Y
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenOnline-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (5)Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffMetall
-
GlanzgradMatt
-
Höhe120 mm
-
Breite120 mm
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Ruftaster Schließzeit3 s
-
Anzahl Ruftasten1
-
FunktionKlingeln
-
Anzahl der Benutzer1
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REN101Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REN101Y
Ruftaster Modul 1/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht MODESTA
PDF -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Türsprechanlagen dreidimensional konfigurieren: Planen Sie Elcom Türsprechanlagen einfach per Drag & Drop - ohne spezielle Vorkenntnisse.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-11
PDF253,77 kB
Ausschreibungstext
Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als Ruftaste(n) mit flächenbündigem Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung. Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung. Ruf-, Licht- oder Relaistaste konfigurierbar.
Farbe: Edelstahl
Werkstoff: Metall
Abmessungen: 120 x 120 mm
Betriebsspannung: 24 - 24 V
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
Artikel: REN101Y
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.