Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA REN410Y
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modul-Verbindungskabel 6 Produkte verfügbar -
Funktionsmodul für Türkommunikation 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
MontageartEinbaubar
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Anzahl Ruftasten0
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe120 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe21 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
TürkommunikationsartAudio
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
Modulare BauweiseJa
-
MontageartMontage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen, Anschluss für Modul-Verbindungskabel
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REN410Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REN410Y
Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22
PDF5,70 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2015-04-16
PDF6,73 MB
Montageanleitung en-GB 2015-04-16
PDF6,75 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-18
PDF203,10 kB
Ausschreibungstext
Audio-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechgitter und steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Lautsprecherelektronik in gekapselte Monoblock-Bauweise. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.
Montageart: Einbaubar
Abmessungen: 120 x 120 mm
Tiefe: 21 mm
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
Artikel: REN410Y
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.