The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REN612Y
    EAN
    3599430021350
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E200
    • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA REN612Y

    Preis
    943,40 €
    / Stück *
    943,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA

    REN612Y

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    REN410Y
    REN410Y
    Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA
    344,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • REU990Y

      Video-Modul Ersatz-Abdeckung, schwarz, Modesta

      49,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar
    Werk­stoff
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      0
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      120 mm
    • Tiefe
      36 mm
    • Kame­ra­kuppel Durch­messer
      33 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -30 - 80 °C
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      2,40 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,24 W
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Video
    • Funk­tion
      Sehen
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Texte
    • Monta­geart
      Montage in Gehäuse AP oder UP
    • Anschluss
      Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen, Anschluss für Modul-­Ver­bin­dungs­kabel
    • Beleuch­tung
      LED Nacht­be­leuch­tung für Kamera

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REN612Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REN612Y | Hager Deutschland

      Produktbild REN612Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REN612Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REN612Y

      Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2026-07-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2026-07-06

      PDF
      7,12 MB
    • Produktinformation

      Bild Produkt-Optimierungen: | Hager Deutschland

      Produkt-Optimierungen:

      Neue 2Draht Kamera für ELCOM Außenstationen (20DE0239)

      PDF
      1,67 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-13

      PDF
      203,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RTH303X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      RTH303X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      Preis
      32,70 €
      / Stück *
      32,70 €
      / Stück *
    • 2
      RTH310X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      RTH310X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      Preis
      69,60 €
      / Stück *
      69,60 €
      / Stück *
    • 3
      1101180 - TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      1101180
      TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      Preis
      336,00 €
      / Stück *
      336,00 €
      / Stück *
    • 4
      1101180BTC - TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
      1101180BTC
      TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
      Preis
      336,00 €
      / Stück *
      336,00 €
      / Stück *
    • 5
      1102180 - TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      1102180
      TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      Preis
      363,80 €
      / Stück *
      363,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA

    Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA Video-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

    Montageart: Einbaubar
    Abmessungen: 120 x 120 mm
    Tiefe: 36 mm
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C

    Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
    Artikel: REN612Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG