Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb. REH312Y
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 13 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
GlanzgradMatt
-
Höhe52 mm
-
Breite88 mm
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Anzahl Ruftasten16
-
FunktionKlingeln
-
Anzahl der Benutzer16
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REH312Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REH312Y
Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb.
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22
PDF283,95 kB
Montageanleitung für REH312X - Ruftaster Anschluss Modul EB mit Halterung (DE, Stand: 12.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22
PDF267,18 kB
Montageanleitung für REH312Y - Ruftaster Anschluss Modul EB mit Halterung (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 02.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-02-27
PDF813,94 kB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-19
PDF203,05 kB
Ausschreibungstext
Ruftaster Anschlussmodul EB mit selbstklebender Halterung für Sprechanlagen/Intercom nach DIN EN 50486 zum Anschluss von max. 16 Ruftastern und max. 16 Tastenexpander, kaskadierbar für bis zu 256 Ruftaster. Einfacher Anschluss der Ruftaster mit einer Ader und einem gemeinsamen Fußkontakt, keine Matrix-Verschaltung nötig. Mit steckbarem Flachbandkabel 335 mm zum Kommunikationsmodul (Audio, Audio/Video), Adresseinstellung am Kommunikationsmodul.
Farbe: Schwarz
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Abmessungen: 52 x 88 mm
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
Artikel: REH312Y
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.