GZM-110 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA 5810171
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenOnline-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffMetall
-
Werkstoff RuftasterEdelstahl
-
GlanzgradMatt
-
Höhe120 mm
-
Breite120 mm
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Anzahl Ruftasten1
-
FunktionKlingeln
-
Anzahl der Benutzer1
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 5810171
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 5810171
GZM-110 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA
PDF -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Türsprechanlagen dreidimensional konfigurieren: Planen Sie Elcom Türsprechanlagen einfach per Drag & Drop - ohne spezielle Vorkenntnisse.
URL
Ausschreibungstext
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt).
Farbe: Edelstahl
Werkstoff: Metall
Abmessungen: 120 x 120 mm
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
Artikel: 5810171
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.