The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
  • 5810111
  • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
  • i2Audio - Außen­sta­ti­onen und Zubehör

STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA 5810111

EAN
4250111845427
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Preis
294,00 €
/ Stück *
294,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA

5810111

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
1703116
1703116
BTE-116 Taster-Expander bis 16Teilnehmer Einbau
50,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
REH312Y
REH312Y
Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb.
59,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Metall
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    120 mm
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    12 - 12 V
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht, i2Audio
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    1
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Klin­geln
Einstel­lungen
  • Anzahl der Benutzer
    1
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 5810111 | Hager Deutschland

    Produktbild 5810111

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 5810111 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 5810111

    STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA

    PDF
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

    PDF
    8,53 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen | Hager Deutschland

    Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen

    Einfach.Schnell.Individuell.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    RTH310X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
    RTH310X
    Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
    Preis
    69,60 €
    / Stück *
    69,60 €
    / Stück *
  • 2
    RTH303X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
    RTH303X
    Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
    Preis
    32,70 €
    / Stück *
    32,70 €
    / Stück *
  • 3
    1101180 - TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1101180
    TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    328,10 €
    / Stück *
    328,10 €
    / Stück *
  • 4
    1102180 - TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1102180
    TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    355,30 €
    / Stück *
    355,30 €
    / Stück *
  • 5
    1103180 - TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1103180
    TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    385,20 €
    / Stück *
    385,20 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA

Sondertastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Gravur Rollstuhlfahrer, beleuchtbarer Taster (LED) und einsetzbar als Türöffner.

Farbe: Edelstahl
Werkstoff: Metall
Abmessungen: 120 x 120 mm
Betriebsspannung: 12 - 12 V

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 5810111
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG