The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REU610Y
    Das Video-Audio Modul EB 2Draht MODESTA ist speziell für Außenstationen und Türstationen im Außenbereich konzipiert. Es unterstützt die Übertragung von Video- und Audiosignalen über eine 2-Draht-Verbindung, was eine einfache Installation und Wartung ermöglicht. Das Modul ist robust gestaltet, um den Anforderungen von Außenumgebungen gerecht zu werden, und bietet klare Bild- und Tonqualität für effiziente Kommunikation und Sicherheit bei Videosprechanlagen.
    EAN
    3599430013188
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E200
    • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    Video-Audio Modul EB 2Draht-Technik MODESTA für Videosprechstellen REU610Y

    Preis
    1.000,90 €
    / Stück *
    1.000,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Video-Audio Modul EB 2Draht-Technik MODESTA für Videosprechstellen

    REU610Y

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      0
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      85 mm
    • Tiefe
      23 mm
    • Kame­ra­kuppel Durch­messer
      33 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -30 - 80 °C
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      2,40 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,24 W
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio + Video
    • Funk­tion
      Sehen
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Texte
    • Monta­geart
      Montage in Gehäuse AP oder UP
    • Anschluss
      Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen, Anschluss für Modul-­Ver­bin­dungs­kabel
    • Beleuch­tung
      Unsicht­bare, blend­freie IR LED Nacht­be­leuch­tung
    • Schutz
      Lautspre­cher und Mikrofon mit Durch­stoß­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration REU610Y
    PDF
    RoHS Report REU610Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REU610Y | Hager Deutschland

      Produktbild REU610Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REU610Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REU610Y

      Video-Audio Modul EB 2Draht MODESTA

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22

      PDF
      6,31 MB
      Bild Montageanleitung für REN610X, REU510X, REU610X - Video-/Audio-Module 2Draht modesta (DE, Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REN610X, REU510X, REU610X - Video-/Audio-Module 2Draht modesta (DE, Stand: 12.2017)

      Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22

      PDF
      6,30 MB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN610Y, REU510Y, REU610Y - Video-Module EB / Videoeinsatz Ersatz 2Draht (DE, Stand: 06.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für REN610Y, REU510Y, REU610Y - Video-Module EB / Videoeinsatz Ersatz 2Draht (DE, Stand: 06.2015)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      6,38 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN610Y-REU510Y-REU610Y - Video-Module EB / Videoeinsatz Ersatz 2Draht (EN 2015-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für REN610Y-REU510Y-REU610Y - Video-Module EB / Videoeinsatz Ersatz 2Draht (EN 2015-06)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      6,39 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-18 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-08-18

      PDF
      6,62 MB
    • Produktinformation

      Bild Elcom Paketbox Interface | Hager Deutschland

      Elcom Paketbox Interface

      für Renz und s: stebler (20DE0146)

      PDF
      2,37 MB
      Bild Produkt-Optimierungen: | Hager Deutschland

      Produkt-Optimierungen:

      Neue 2Draht Kamera für ELCOM Außenstationen (20DE0239)

      PDF
      1,67 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-13

      PDF
      203,29 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RTH303X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      RTH303X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      Preis
      32,70 €
      / Stück *
      32,70 €
      / Stück *
    • 2
      RTH310X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      RTH310X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      Preis
      69,60 €
      / Stück *
      69,60 €
      / Stück *
    • 3
      1101180 - TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      1101180
      TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      Preis
      336,00 €
      / Stück *
      336,00 €
      / Stück *
    • 4
      1101180BTC - TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
      1101180BTC
      TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
      Preis
      336,00 €
      / Stück *
      336,00 €
      / Stück *
    • 5
      1102180 - TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      1102180
      TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      Preis
      363,80 €
      / Stück *
      363,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG